Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / guarnizioni R su entrambi i lati / NExx-KRR-B / INA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NE50-XL-KRR-B

Codice componente
NE50-XL-KRR-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.28 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coefficiente di carico dinamico base(N) 66000 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 7300 Direzione del carico Radiale / Reggispinta
Coefficiente di carico statico base(N) 38000 Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) 66000 Categoria coefficiente di carico statico (Coa)(N) 38000
Tariffa doganale — peso(kg) 1.82 Larghezza con componenti di montaggio B1(mm) 66.75 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / guarnizioni R su entrambi i lati / NExx-KRR-B / INA, il codice articolo è il seguente: NE50-XL-KRR-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NE50-XL-KRR-B.

Supporto tecnico