Set di guarnizioni ad anello a V (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSN 206 A
TSN 207 A
TSN 211 A
TSN 212 A
TSN 217 A
TSN 224 A
TSN 226 A
TSN 230 A
TSN 232 A
TSN 307 A
TSN 308 A
TSN 311 A
TSN 313 A
TSN 317 A
TSN 320 A
TSN 505 A
TSN 507 A
TSN 526 A
TSN 530 A
TSN 605 A
TSN 615 A
TSN 617 A
TSN 619 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
GTIN/EAN serie

24.07 €

1 17 giorni 107316570828627TSN 2… A

27.37 €

1 17 giorni 157316570963267TSN 2… A

38.30 €

1 17 giorni 187316570304527TSN 2… A

41.58 €

1 12 giorni 777316570689594TSN 2… A

56.90 €

1 17 giorni 1037316570792096TSN 2… A

81.33 €

1 17 giorni 2407316570372069TSN 2… A

85.67 €

1 17 giorni 297.07316570858297TSN 2… A

112.37 €

1 17 giorni 390.07316570540871TSN 2… A

122.12 €

1 17 giorni 363.07316570824742TSN 2… A

26.22 €

1 17 giorni 447316570935141TSN 3… A

28.38 €

1 17 giorni 517316570375855TSN 3… A

36.21 €

1 17 giorni 707316571153278TSN 3… A

48.42 €

1 17 giorni 847316570190274TSN 3… A

77.18 €

1 17 giorni 3207316570874389TSN 3… A

89.07 €

1 17 giorni 370.07316570880335TSN 3… A

21.78 €

1 17 giorni 257316570702200TSN 5… A

25.40 €

1 12 giorni 407316570644098TSN 5… A

78.73 €

1 17 giorni 460.07316570463613TSN 5… A

118.73 €

1 17 giorni 557.07316570522860TSN 5… A

22.98 €

1 17 giorni 307316570262049TSN 6… A

39.35 €

1 17 giorni 1427316570889345TSN 6… A

56.50 €

1 17 giorni 378.07316570120141TSN 6… A

60.68 €

1 17 giorni 407.07316571003399TSN 6… A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C materiale lamiera d’acciaio/NBR Numero tariffa doganale 84839020

Supporto tecnico