Manicotto di serraggio, idraulico (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OH 2344 H
OH 2348 H
OH 3040 H
OH 3048 H
OH 3144 HTL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura serie

1,189.70 €

1 17 giorni 20028015925.02002801867316570548532Tr220 x 4OH…H

2,648.77 €

1 17 giorni 22030018780.02203001997316570284973Tr240 x 4OH…H

989.05 €

1 17 giorni 1802408900.01802401207316570931273M200x3OH…H

1,121.70 €

1 17 giorni 22029011800.02202901337316570683905Tr240 x 4OH…H

1,134.52 €

1 17 giorni 20029211600.02002921617316571231082Tr220 x 4OH…HTL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84829900

Supporto tecnico