Manicotto di prelievo, AH (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AH 2332 G
AH 2340
AH 24024
AH 24026
AH 24030
AH 24032
AH 24124
AH 24126
AH 24128
AH 24130
AH 24134
AH 3034
AH 309
AH 3134 G
AH 3136 G
AH 3138 G
AH 313 G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura serie

493.75 €

1 17 giorni 1501604157.01501601407316570195729M170x3AH…G / A

1,006.20 €

1 17 giorni 1902007580.01902001707316577114242Tr220 x 4AH…

200.50 €

1 17 giorni 115120700.0115120737316570417371M125x2AH…

254.37 €

1 17 giorni 125130863.0125130837316570494822M135X2AH…

421.48 €

1 17 giorni 1451501040.0145150907316577009784M155x3AH…

504.40 €

1 17 giorni 1501602290.0150160957316577009791M155x3AH…

242.90 €

1 17 giorni 1151201000.0115120937316570813944M130x2AH…

308.00 €

1 17 giorni 1251301140.0125130947316570958003M140x2AH…

327.65 €

1 17 giorni 1351401300.0135140997316577119636M150x2AH…

375.10 €

1 17 giorni 1451501570.01451501157316570750485M160x3AH…

455.32 €

1 17 giorni 1601803230.01601801257316577009838M180x3AH…

341.98 €

1 17 giorni 1601702390.0160170857316577114808M180x3AH…

99.62 €

1 17 giorni 4045105.04045317316577109262M50x1.5AH…

451.68 €

1 17 giorni 1601703075.01601701047316570365481M180x3AH…G / A

577.43 €

1 17 giorni 1701803880.01701801167316570136128M190x3AH…G / A

656.22 €

1 17 giorni 1801904314.01801901257316570346954M200x3AH…G / A

80.40 €

1 17 giorni 6065220.06065427316577009548M70x2AH…G / A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84829900

Supporto tecnico