Connettore paratia (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36050804
36050805
36050806
36050807
S00290400
S00290600
S00290800
S00291000
S00291200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Serie

7.48 €

1 5 giorni --Enot 36---

7.48 €

1 5 giorni --Enot 36---

10.47 €

20 5 giorni --Enot 36---

55.15 €

1 5 giorni --Enot 36---

23.11 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-4acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

27.56 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-6acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

32.26 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-8acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

48.40 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-10acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

62.00 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-12acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico