Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | kV valore flusso (m3/h) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Codice bobina | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.36 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G3/4 | ||
114.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G3/4 | ||
112.06 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8170 | G3/4 | ||
116.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
116.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
116.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
118.36 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
169.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65/IP00 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8172 | G3/4 | ||
177.04 € | 1 | 5 giorni | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8173 | G3/4 | ||
129.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G3/4 | ||
156.28 € | 1 | 46 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
124.06 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8176 | G3/4 | ||
126.26 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
419.46 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G3/4 | ||
132.07 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
132.07 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
117.19 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1 | ||
117.19 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
119.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
119.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
119.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
125.11 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
125.11 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1 | ||
412.39 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G1 | ||
116.13 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
136.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
142.39 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
178.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1-1/2 | ||
170.69 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
173.76 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
183.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1-1/2 | ||
241.26 € | 1 | 46 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | - | 110 V 40/60 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
183.21 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
471.11 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8821 | G1-1/2 | ||
169.04 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
180.65 € | 1 | 46 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
289.61 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
284.49 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
419.46 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2 | ||
423.26 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G2 | ||
450.66 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G2-1/2 | ||
455.46 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2-1/2 | ||
496.77 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0.4 - 7 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 172 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3 | ||
123.99 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | 1" NPT | ||
123.99 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8171 | 1" NPT |
Loading...
Guarnizione alloggiamento | TPE | Corpo | Alluminio | Funzione | NC |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento | 2/2 |
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
kV valore flusso(m3/h)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali