Raccordo a Y 90° maschio conico al centro / femmina cilindrico x2 - YM (Codici componente)

Raccordo a Y 90° maschio conico al centro / femmina cilindrico x2 - YM
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y12M
Y14M
Y18M
Y38M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso filetto maschio BSPT Uscita filettatura femmina BSPP (x2)

10.83 €

1 7 giorni R 1/2G 1/2

4.93 €

10 7 giorni R 1/4G 1/4

3.98 €

10 7 giorni R 1/8G 1/8

7.35 €

10 7 giorni R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico