Manometro quadrato 40 x 40 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT CA0440
MT CA0640
MT CA1040
MT CA1040P
MT CA1640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Graduazione
(bar)
Diametro
(mm)
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Fissaggio filetto maschio BSPP Materiale Fissaggio filettatura maschio BSPP

9.73 €

1 7 giorni --0 - 4----Quadrante plexiglassG 1/8

9.73 €

1 7 giorni --0 - 6----Quadrante plexiglassG 1/8

9.68 €

1 7 giorni --0 - 10----Quadrante plexiglassG 1/8

10.13 €

1 7 giorni 45155-400 - 1040G 1/8--

9.73 €

1 7 giorni --0 - 16----Quadrante plexiglassG 1/8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico