Trasmettitore di pressione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PI1093
PI1094
PI1095
PI1096
PI1097
PI1098
PI1099
PS307A
PS308A
PS317A
PS3208
PS3407
PS3417
PS3427
PS3607
PS3617
PS4208
PS4407
PS4408
PS4417
PS4506
PS4607
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Punto zero del coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Cicli di pressione minima Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
di lavoro Ripetibilità
(% di intervallo)
Design Applicazioni Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Stabilità a lungo termine
(% di intervallo)
Collegamento elettrico Durata della corrente di picco di accensione
(ms)
Temperatura ambiente
(°C)
Watchdog integrato Pressione di rottura min.
(mbar)
Pressione nominale
(mbar)
Deviazione della linearità
(% di intervallo)
Amplificatori di commutazione Deviazione dalle caratteristiche Temperatura media
(°C)
Carico max.
(Ω)
Protezione da cortocircuiti Caratteristica speciale Deviazione dell’isteresi
(% di intervallo)
Mezzi di applicazione Protezione da sovraccarico Corrente di picco di commutazione
(mA)
Nessuno spazio morto Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Intervallo coefficiente di temperatura
(% dell’arco/10 K)
Installazione Con indicatore Materiali (parti bagnate) Pressione di rottura min.
(bar)
Tipo di pressione

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 350 bar
5.070 psi
15 MPa
100 bar
1.450 psi
10 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; MPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 150 bar
2.175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-10acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; MPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 100 bar
1.450 psi
10.000 kPa
30 bar
435 psi
3.000 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-4acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6-100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 4 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; psi; kPa; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE--

838.23 €

1 4 giorni 20< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.124-2.5acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80--< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE50pressione relativa

861.57 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.05-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-803000010000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

838.23 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--0.0124-0.25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-80300006000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; inH2O; mmWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

861.57 €

1 4 giorni -< ± 0.05; (0-70°C)100 milioniIP 67; IP 69K0.5--1-1acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< ± 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K; abbassamento 1:1)-da incasso per l’industria alimentare e delle bevande4-20. invertibile; (scalabile 1:4)attacco filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex-40-10020-32 DC< ± 0,1; (Abbassamento 1:1; all’anno)Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro30-25-803000010000< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)-< ± 0,2; (Abbassamento 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del valore limite secondo DIN EN IEC 62828-1)-25-125; (145 max. 1 ora)300-Contatti con placcatura in oro< ± 0,15; (Abbassamento 1:1)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas6100; (500 V DC)< ± 0.15; (0-70°C)alloggiamento ruotabile liberamente di 350°Unità display: 6 x LED, verdi
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell’intervallo
ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE-pressione relativa

1,043.52 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)----0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)-Per applicazioni industriali4-20--10-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-60---< 0.2 (BFSL)collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia)< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C)700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

990.34 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)----0-0.25|0-0.25acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)-Per applicazioni industriali4-20--10-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 5 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-60---< 0.2 (BFSL)collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia)< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C)700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

1,097.31 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)----0-1|0-1acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)-Per applicazioni industriali4-20--10-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 15 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-60---< 0.2 (BFSL)collegamento a isolatori di alimentazione a sicurezza intrinseca (Ex ia)< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-60; (T6: -10-60°C; T5: -10-80°C; T4: -10-85°C; 1 D. 1/2 D. 2 D (750 mW): -10-40°C; (650 mW): -10-70°C; (550 mW): -10-85°C)700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

528.94 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-502,4 bar
35 psi
240 kPa
2 bar
29 psi
200 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.25|0-0.25acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 5 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro: PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

582.48 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-504,8 bar
70 psi
480 kPa
4 bar
58 psi
400 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 10 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro: PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

600.72 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-506 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72.5 psi
500 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-1|0-1acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 15 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro: PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

600.72 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-504,8 bar
70 psi
480 kPa
4 bar
58 psi
400 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 15 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro: PVC--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

641.71 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-504,8 bar
70 psi
480 kPa
4 bar
58 psi
400 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 30 m, PUR, ⌀ 7,5 mm; isolamento del centro:--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

641.71 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-506 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72.5 psi
500 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-1|0-1acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 30 m, PUR, ⌀ 7,5 mm--10-50---< 0.2 (BFSL)-< 0,5 (BFSL)/1; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-50700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

743.46 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-852,4 bar
35 psi
240 kPa
2 bar
29 psi
200 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.25|0-0.25acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 5 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

793.22 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-854 bar
58 psi
400 kPa
3 bar
43,5 psi
300 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

793.22 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-852,4 bar
35 psi
240 kPa
2 bar
29 psi
200 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.25|0-0.25acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 10 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

843.10 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-856 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72.5 psi
500 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-1|0-1acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 15 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

893.07 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-854 bar
58 psi
400 kPa
3 bar
43,5 psi
300 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-0.6|0-0.6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 20 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

992.71 €

1 4 giorni -< ± 0.2; (0-50°C)-IP 68--10-856 bar
87 psi
600 kPa
5 bar
72.5 psi
500 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-1|0-1acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PA< 0,1; (con sbalzi di temperatura < 10 K)con tubo capillare per la compensazione della pressionePer applicazioni industriali4-20--30-8010-30 DC< 0,2; (per anno)Cavo: 30 m, FEP, ⌀ 7,5 mm--10-85---< 0.2 (BFSL)-< 0,25 (BFSL)/0,5; [inclusi linearità, zero errori ed errore di ampiezza (impostazione del valore limite)]-10-85700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V)/20 mA)--Liquidi----< ± 0.2; (0-50°C)-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite analogiche: 1 Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità
Numero di uscite analogiche 1 Numero totale di uscite 1 Segnale di uscita Segnale analogico

Supporto tecnico