Sensore a riflessione diffusa (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JAC201
JAT201
O4H200
O4H201
O4H500
O4H501
O5H51A
O5H200
O5H201
O5H205
O5H500
O5H501
O5H502
O5H503
O5H504
O6H200
O6H201
O6H202
O6H203
O6H204
O6H205
O6H206
O6H207
O6H210
O6H211
O6H212
O6H213
O6H214
O6H300
O6H301
O6H302
O6H303
O6H304
O6H305
O6H306
O6H307
O6H309
O6H310
O6H317
O6H318
O6H400
O6H401
O6H402
O6H403
O6H404
O6H405
O6H700
O6H701
O6H702
O6H703
O6H704
O6H705
O6H706
O6H707
O6H708
O6T200
O6T201
O6T202
O6T203
O6T204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di tempo
(s)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC
(V)
Frequenza di campionamento
(Hz)
Classe di protezione laser Intervallo su oggetto bianco (90% di remissione)
(mm)
Protezione Corrente di caricamento min.
(mA)
Progettazione elettrica Portata su oggetto nero (6% di remissione)
(mm)
Materiali Lunghezza d’onda
(nm)
Consumo di corrente
(mA)
Intervallo su oggetto grigio (18% di remissione)
(mm)
Classe di protezione Applicazioni Le dimensioni del punto luce si riferiscono a Collegamento elettrico - Spina Tipo di protezione da cortocircuiti Principio di funzione Temperatura di stoccaggio
(°C)
Attacco Tensione di esercizio
(V)
Soppressione dello sfondo disponibile Frequenza AC
(Hz)
Gamma regolabile Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Typ. Lifetime
(h)
Carico corrente max. per l’uscita di verifica funzionale
(mA)
Soppressione dello sfondo
(m)
Elementi operativi Diametro massimo del punto luce
(mm)
Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Carico di Corrente max. in modalità doppia uscita
(mA)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Temperatura di riferimento per la vita utile
(°C)
Applicazioni
(mm)
Protezione da cortocircuiti Tipo di spia Alloggiamento Sensore a riflessione diffusa per brevi distanze Max. immunità alla luce estranea
(klx)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Max. caduta di tensione dell’uscita di verifica funzionale
(V)
Interfaccia di comunicazione Materiale delle lenti Caratteristica speciale Massima Corrente di dispersione
(mA)
Uscita di controllo funzionale Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo max. di ritardo all’accensione
(ms)
Protezione da sovraccarico Gamma
(mm)
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Modalità Sio Valore nominale contatto Tempo ciclo di processo min.
(ms)
Profili Consumo energetico max.
(VA)
A prova di cortocircuito Tensione di isolamento nominale
(V)
Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Valore finale del campo di monitoraggio
(mm)
Accessori (Inclusi)

91.34 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67; IP 68; (“Refrigerante”)-PNP---< 15-III--Connettore: 1 x M12a impulsi---10-30 DC----25-70------------------------------------M12 x 1 / L = 63-----

96.91 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K----------Connettore: 1 x M12--------0-100--------------------------------------M12 x 1 / L = 63-----

180.53 €

1 4 giorni ----100-2000IP 65-PNP100-700Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE/PC62425100-1100II-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)--25-60---Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
100-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-100-2.000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------74.4 x 27 x 63.8-----

180.53 €

1 4 giorni ----100-2000IP 65-PNP100-700Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE/PC62425100-1100II-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)--25-60---Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
100-modalità oscuramento ON-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-100-2.000; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------74.4 x 27 x 63.8-----

233.97 €

1 4 giorni ----100-2600IP 67-PNP100-900Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62425100-1300II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-100-2.600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

240.12 €

1 4 giorni ----100-2600IP 67-PNP100-900Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62425100-1300II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²10-36 DC--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-100-2.600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------74.4 x 27 x 63.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

303.61 €

1 4 giorni ----50-1800--PNP50-600Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU; staffa protettiva: acciaio inossidabile-2550-900III---a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-30 DC; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 10-36)--10-50----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100; (se utilizzato al di fuori dell’area di pericolo: 200)-50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------105 x 30 x 62-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

171.41 €

1 4 giorni ----50-1400IP 65-PNP50-550Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE6242550-800II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC--25-60---Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
50-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-----

222.61 €

1 12 giorni -----IP 65-NPN-Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE62425-II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC--25-60---Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
50-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-----

166.55 €

1 12 giorni ----50-1400IP 65-PNP50-550Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPE-2550-800II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)--25-60---Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
potenziometro
50-modalità oscuramento ON-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-----

222.12 €

1 4 giorni ----50-1800IP 67-PNP50-600Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU6242550-900II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

239.29 €

1 4 giorni ----60-700IP 67-PNP60-210Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU6243060-370II-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)--25-60----35-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-60-700; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

226.49 €

1 12 giorni ----50-1800IP 67-PNP50-600Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU6242550-900II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

227.45 €

1 4 giorni ----50-1800IP 67-PNP50-600Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU6242550-900II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²10-36 DC--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

222.12 €

1 4 giorni ----50-1800IP 67-NPN50-600Alloggiamento: PA; cornice: acciaio inossidabile; interfaccia operatore: TPU6242550-900II-Gamma-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-36 DC--25-60----50-modalità light-on/dark-on; (programmabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--200-50-1.800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------56 x 18.2 x 46.8-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
Funzione di apprendimento: Sì
Blocco elettronico: Sì
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

117.28 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC--25-60----8-complementare-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

114.56 €

1 4 giorni ----< 100IP 65; IP 67-PNP8-100Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC---25-60----6-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--< 100; (documento tecnico 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

114.56 €

1 4 giorni ----< 200IP 65; IP 67-PNP8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC---25-60----8-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--< 200; (documento tecnico 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

114.56 €

1 4 giorni ----< 100IP 65; IP 67-NPN8-100Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC---25-60----6-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--< 100; (documento tecnico 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

114.56 €

1 4 giorni ----< 200IP 65; IP 67-NPN8-200Alloggiamento: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone10-30 DC---25-60----8-modalità light-on-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--< 200; (documento tecnico 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)-----------Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

169.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)--2.5Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; canale di dati binari---1.141.3 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

165.14 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-80----8-complementare-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

169.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PVC|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)--2.5Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; canale di dati binari---1.134.8 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

169.63 €

1 3 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: EPDM63322; ((24 V))4-200III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PVC|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-80----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-500--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

160.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

160.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

160.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

158.51 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

160.63 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

158.51 €

1 4 giorni ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); plastica: PPSU; Guarnizione: FKM63322; ((24 V))4-200IIIadatto per l’uso nell’industria delle macchine utensilialla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC--25-60----8-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMASoppressione dello sfondo--100--2-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
---

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III---a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-30 DC--10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.141.3 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.146 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa--10-30 DC---10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMA---100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III-alla portata massimaCavo: 0,3 m, PUR, nero, ⌀ 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M12a impulsiSensore a riflessione diffusa--10-30 DC--10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.135.4 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 giorni ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; (24 V)8-100III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC--10-60----2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--< 15; (documento tecnico 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.146 x 13 x 21AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

227.45 €

1 4 giorni ----1-200IP 65; IP 67-PNP12-100Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016; ((24 V))8-170III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa--10-30 DC---10-60----2.2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1001--Luce rossarettangolare--2.5--IO-LinkPMMASoppressione dello sfondo--100--1-200; (carta bianca 200 x 200 mm)--10Sensore intelligente: Identificazione del dispositivo; diagnosi del dispositivo; canale di insegnamento; cambio canale, variabile dati di processazione---1.1M3AStato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
COM2 (38,4 kBaud)--

222.00 €

1 4 giorni -----IP 65, IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M1210-30 DC---10-60----2.2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1002--Luce rossarettangolare--2.5--IO-linkPMMASoppressione dello sfondo--100--1-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------M3-Stato di commutazione 1 x LED, giallo, funzionamento 1 x LED, verde---

222.00 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM65016-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M810-30 DC---10-60----2.2-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1003--Luce rossarettangolare--2.5--IO-linkPMMASoppressione dello sfondo--100--1-200; (carta bianca 200 x 200 mm)---------M3-Stato di commutazione 1 x LED, giallo, funzionamento 1 x LED, verde---

102.35 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63316; ((24 V))-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC---25-60----15-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMA---100--5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-100-500-

102.35 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63316; ((24 V))-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 0,3 m, PUR, 3 x 0,25 mm²|Connettore: 1 x M1210-30 DC---25-60----15-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMA---100--5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-100-500-

102.35 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU63316; ((24 V))-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC---25-60----15-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMA---100--5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-100-500-

102.35 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-PNP-Alloggiamento: ABS; PPSU63316; ((24 V))-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Connettore: 1 x M8; Bloccaggio: rivestimento in ottone; Guarnizione: EPDM10-30 DC---25-60----15-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMA---100--5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------46 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-100-500-

102.35 €

1 4 giorni -----IP 65; IP 67-NPN-Alloggiamento: ABS; PPSU; guarnizione: EPDM63316; ((24 V))-III-alla portata massima-a impulsiSensore a riflessione diffusa-Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC---25-60----15-modalità light-on/dark-on; (selezionabile)-1000--Luce rossarettangolare--2.5---PMMA---100--5-500; (carta bianca 200 x 200 mm 90% di remissione)---------35.4 x 13 x 21-Stato di commutazione: 1 x LED, giallo
funzionamento: 1 x LED, verde
-100-500-

Loading...

Supporto tecnico