Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | H (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.88 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
6.26 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
6.59 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
6.95 € | 1 | 4 giorni | 4 | 35 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
7.31 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | 9.2 | 3.1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
5.11 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
5.18 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 6 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
6.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
7.62 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | 10.5 | 3.7 | 16 | 8 | 4.7 | 3.7 | 16 | ||
5.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
5.74 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 6 | 40 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 45 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 6 | 60 | 13 | 4.2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 18 | ||
6.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | ||
6.80 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | 40 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | 8 | 45 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.59 € | 1 | 4 giorni | 8 | 50 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | 70 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | 8 | 80 | 16.8 | 6 | 16 | 13 | 6.5 | 5.5 | 22 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
7.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 12 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 45 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
9.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
10.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 70 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | 80 | 20.6 | 7.7 | 16 | 16 | 8.3 | 7.3 | 26 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
16.57 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 35 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
17.39 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 14.5 | ||
17.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 45 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
18.27 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
19.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 60 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
19.88 € | 1 | 4 giorni | 12 | 70 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 12 | 80 | 23.8 | 9.5 | 20 | 18 | 10 | 8.6 | 30 | ||
19.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 30 | 29.7 | 13 | 25 | 24 | 12.5 | 11.1 | 19 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Codice acciaio | 1.4404 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
H(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali