Impugnature a sfera girevoli con filettatura femmina (K0726) (Codici componente - Download CAD)

Impugnature a sfera girevoli con filettatura femmina (K0726)
· Per la regolazione manuale di moduli, macchine, gruppi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Bussola e perno in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0726.060
K0726.080
K0726.100
K0726.1060
K0726.1080
K0726.1100
K0726.1120
K0726.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Materiale dei componenti B
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

5.31 €

1 4 giorni M6Acciaio5251022.5155812.5

6.27 €

1 4 giorni M8Acciaio6321329.51961015

7.21 €

1 4 giorni M10Acciaio84016372481319

7.57 €

1 4 giorni M6Acciaio inox5251022.5155812.5

9.14 €

1 4 giorni M8Acciaio inox6321329.51961015

12.18 €

1 4 giorni M10Acciaio inox84016372481319

15.25 €

1 4 giorni M12Acciaio inox1050204731121721.5

10.47 €

1 4 giorni M12Acciaio1050204731121721.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast

Supporto tecnico