Dadi ad alette per guarnizioni igieniche USIT e guarnizioni Freudenberg Process con rondella di spessore (K1312) (Codici componente - Download CAD)

Dadi ad alette per guarnizioni igieniche USIT e guarnizioni Freudenberg Process con rondella di spessore (K1312)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Ideale per semplici collegamenti a vite

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Sigillatura esente da punti di ristagno del punto di avvitamento

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1312.2004
K1312.2105
K1312.2506
K1312.3308
K1312.4010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
R
(mm)
H=altezza
(mm)

12.17 €

1 4 giorni 420410.865.30.4519

12.80 €

1 4 giorni 521511.8660.521

14.28 €

1 4 giorni 625614.2770.5525

19.16 €

1 4 giorni 83381898.40.733

30.34 €

1 4 giorni 10401022.311100.840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Colore principale lucidato Codice acciaio 1.4404

Supporto tecnico