Manopole piatte con filettatura interna (K0157) (Codici componente - Download CAD)

Manopole piatte con filettatura interna (K0157)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0157.05
K0157.06
K0157.08
K0157.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità della filettatura
(mm)

3.22 €

1 4 giorni M51610618597

4.23 €

1 4 giorni M6251410299139

6.51 €

1 4 giorni M832181237111712

7.94 €

1 4 giorni M1036201342122015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Colore principale(mm) ossidato nero Forma(mm) K

Supporto tecnico