Pistoncini con indicizzazione a camma con fermo in acciaio inox, forma A (K1285) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione a camma con fermo in acciaio inox, forma A (K1285)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1285.1040410
K1285.1040510
K1285.1040512
K1285.1040610
K1285.1040612
K1285.1040616
K1285.1040812
K1285.1040816
K1285.10408201
K1285.1041016
K1285.10410201
K1285.10412201
K1285.2040410
K1285.2040510
K1285.2040512
K1285.2040610
K1285.2040612
K1285.2040616
K1285.2040812
K1285.2040816
K1285.20408201
K1285.2041016
K1285.20410201
K1285.20412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.19 €

1 4 giorni lato sinistro934M10101638251510148

18.19 €

1 4 giorni lato sinistro935M10101.3638251510148

19.85 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.65M12121.3847.8301912158

18.19 €

1 4 giorni lato sinistro936M10101.8638251510148

19.85 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.66M12121.8847.8301912158

21.80 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.86M16161.81060.44026163515

19.85 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.68M12122.3847.8301912158

21.80 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.88M16162.31060.44026163515

25.92 €

1 4 giorni lato sinistro1868M20x1,5202.312705030206020

21.80 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.810M16162.81060.44026163515

25.92 €

1 4 giorni lato sinistro18610M20x1,5202.812705030206020

25.92 €

1 4 giorni lato sinistro18612M20x1,520312705030206020

18.19 €

1 4 giorni lato destro934M10101638251510148

18.19 €

1 4 giorni lato destro935M10101.3638251510148

19.85 €

1 4 giorni lato destro10.83.65M12121.3847.8301912158

18.19 €

1 4 giorni lato destro936M10101.8638251510148

19.85 €

1 4 giorni lato destro10.83.66M12121.8847.8301912158

21.80 €

1 4 giorni lato destro14.44.86M16161.81060.44026163515

19.85 €

1 4 giorni lato destro10.83.68M12122.3847.8301912158

21.80 €

1 4 giorni lato destro14.44.88M16162.31060.44026163515

25.92 €

1 4 giorni lato destro1868M20x1,5202.312705030206020

21.80 €

1 4 giorni lato destro14.44.810M16162.81060.44026163515

25.92 €

1 4 giorni lato destro18610M20x1,5202.812705030206020

25.92 €

1 4 giorni lato destro18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Forma A

Supporto tecnico