Pistoncini con indicizzazione a camma con fermo in acciaio inox, forma B (K1285) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione a camma con fermo in acciaio inox, forma B (K1285)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1285.1050410
K1285.1050510
K1285.1050512
K1285.1050610
K1285.1050612
K1285.1050616
K1285.1050812
K1285.1050816
K1285.10508201
K1285.1051016
K1285.10510201
K1285.10512201
K1285.2050410
K1285.2050510
K1285.2050512
K1285.2050610
K1285.2050612
K1285.2050616
K1285.2050812
K1285.2050816
K1285.20508201
K1285.2051016
K1285.20510201
K1285.20512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.60 €

1 4 giorni lato sinistro934M1010163825151017148

18.60 €

1 4 giorni lato sinistro935M10101.363825151017148

20.52 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.65M12121.3847.830191219158

18.60 €

1 4 giorni lato sinistro936M10101.863825151017148

20.52 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.66M12121.8847.830191219158

23.03 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.86M16161.81060.4402616243515

20.52 €

1 4 giorni lato sinistro10.83.68M12122.3847.830191219158

23.03 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.88M16162.31060.4402616243515

28.64 €

1 4 giorni lato sinistro1868M20x1,5202.31270503020306020

23.03 €

1 4 giorni lato sinistro14.44.810M16162.81060.4402616243515

28.64 €

1 4 giorni lato sinistro18610M20x1,5202.81270503020306020

28.64 €

1 4 giorni lato sinistro18612M20x1,52031270503020306020

18.60 €

1 4 giorni lato destro934M1010163825151017148

18.60 €

1 4 giorni lato destro935M10101.363825151017148

20.52 €

1 4 giorni lato destro10.83.65M12121.3847.830191219158

18.60 €

1 4 giorni lato destro936M10101.863825151017148

20.52 €

1 4 giorni lato destro10.83.66M12121.8847.830191219158

23.03 €

1 4 giorni lato destro14.44.86M16161.81060.4402616243515

20.52 €

1 4 giorni lato destro10.83.68M12122.3847.830191219158

23.03 €

1 4 giorni lato destro14.44.88M16162.31060.4402616243515

28.64 €

1 4 giorni lato destro1868M20x1,5202.31270503020306020

23.03 €

1 4 giorni lato destro14.44.810M16162.81060.4402616243515

28.64 €

1 4 giorni lato destro18610M20x1,5202.81270503020306020

28.64 €

1 4 giorni lato destro18612M20x1,52031270503020306020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Forma B

Supporto tecnico