Pistoncini con indicizzazione a camma con arresto, forma A e C (K1284) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione a camma con arresto, forma A e C (K1284)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1284.1040410
K1284.1040510
K1284.1040512
K1284.1040610
K1284.1040612
K1284.1040616
K1284.1040812
K1284.1040816
K1284.10408201
K1284.1041016
K1284.10410201
K1284.10412201
K1284.1060410
K1284.1060510
K1284.1060512
K1284.1060610
K1284.1060612
K1284.1060616
K1284.1060812
K1284.1060816
K1284.10608201
K1284.1061016
K1284.10610201
K1284.10612201
K1284.2040410
K1284.2040510
K1284.2040512
K1284.2040610
K1284.2040612
K1284.2040616
K1284.2040812
K1284.2040816
K1284.20408201
K1284.2041016
K1284.20410201
K1284.20412201
K1284.2060410
K1284.2060510
K1284.2060512
K1284.2060610
K1284.2060612
K1284.2060616
K1284.2060812
K1284.2060816
K1284.20608201
K1284.2061016
K1284.20610201
K1284.20612201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.56 €

1 4 giorni Alato sinistro934M10101638251510148

14.56 €

1 4 giorni Alato sinistro935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 giorni Alato sinistro10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 giorni Alato sinistro936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 giorni Alato sinistro10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 giorni Alato sinistro14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 giorni Alato sinistro10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 giorni Alato sinistro14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 giorni Alato sinistro1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 giorni Alato sinistro14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 giorni Alato sinistro18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 giorni Alato sinistro18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 giorni Clato sinistro934M10101638251510148

15.12 €

1 4 giorni Clato sinistro935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 giorni Clato sinistro10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 giorni Clato sinistro936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 giorni Clato sinistro10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 giorni Clato sinistro14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 giorni Clato sinistro10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 giorni Clato sinistro14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 giorni Clato sinistro1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 giorni Clato sinistro14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 giorni Clato sinistro18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 giorni Clato sinistro18612M20x1,520312705030206020

14.56 €

1 4 giorni Alato destro934M10101638251510148

14.56 €

1 4 giorni Alato destro935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 giorni Alato destro10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 giorni Alato destro936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 giorni Alato destro10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 giorni Alato destro14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 giorni Alato destro10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 giorni Alato destro14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 giorni Alato destro1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 giorni Alato destro14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 giorni Alato destro18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 giorni Alato destro18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 giorni Clato destro934M10101638251510148

15.12 €

1 4 giorni Clato destro935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 giorni Clato destro10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 giorni Clato destro936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 giorni Clato destro10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 giorni Clato destro14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 giorni Clato destro10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 giorni Clato destro14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 giorni Clato destro1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 giorni Clato destro14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 giorni Clato destro18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 giorni Clato destro18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico