Dadi esagonali con bocco filettatura in poliammide tipo alto, DIN 982 / acciaio inox simile a DIN 982 (K1147) (Codici componente - Download CAD)

Dadi esagonali con bocco filettatura in poliammide tipo alto, DIN 982 / acciaio inox simile a DIN 982 (K1147)
· Serraggio ad azione radiale contro l'eventuale allentamento del dado

· Intervallo di temperature: da -50° C a +120°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1147.105
K1147.106
K1147.108
K1147.110
K1147.112
K1147.116
K1147.120
K1147.204
K1147.205
K1147.206
K1147.208
K1147.210
K1147.212
K1147.214
K1147.216
K1147.220
K1147.224
K1147.310
K1147.312
K1147.316
K1147.320
K1147.324
K1147.605
K1147.606
K1147.608
K1147.610
K1147.612
K1147.616
K1147.620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
M
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
G=filettatura

0.30 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2-lucidoM58.796.34.48-

0.37 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2-lucidoM611.0584.910M6

0.66 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2-lucidoM814.389.56.4413M8

0.93 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2-lucidoM1018.911.58.0417M10

1.36 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2-lucidoM1221.11410.3719M12

2.19 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA2-lucidoM1626.761814.124M16

4.53 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA2-lucidoM2032.952216.930M20

0.16 €

1 4 giorni 4Acciaio-6-8galvanizzatoM47.6662.97M4

0.16 €

1 4 giorni 5Acciaio-8galvanizzatoM58.796.34.48-

0.21 €

1 4 giorni 6Acciaio-8galvanizzatoM611.0584.910M6

0.30 €

1 4 giorni 8Acciaio-8galvanizzatoM814.389.56.4413M8

0.61 €

1 4 giorni 10Acciaio-8galvanizzatoM1018.911.58.0417M10

0.94 €

1 4 giorni 12Acciaio-8galvanizzatoM1221.11410.3719M12

1.44 €

1 4 giorni 14Acciaio-8galvanizzatoM1423.91612.122M14

1.75 €

1 4 giorni 16Acciaio-8galvanizzatoM1626.761814.124M16

3.36 €

1 4 giorni 20Acciaio-8galvanizzatoM2032.952216.930M20

6.74 €

1 4 giorni 24Acciaio-8galvanizzatoM2439.552820.236M24

0.81 €

1 4 giorni 10Acciaio-10galvanizzatoM1018.911.58.0417M10

1.14 €

1 4 giorni 12Acciaio-10galvanizzatoM1221.11410.3719M12

2.09 €

1 4 giorni 16Acciaio-10galvanizzatoM1626.761814.124M16

3.94 €

1 4 giorni 20Acciaio-10galvanizzatoM2032.952216.930M20

7.26 €

1 4 giorni 24Acciaio-10galvanizzatoM2439.552820.236M24

0.38 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA4-lucidoM58.796.34.48-

0.47 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA4-lucidoM611.0584.910-

0.84 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA4-lucidoM814.389.56.4413-

1.18 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA4-lucidoM1018.911.58.0417-

1.77 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA4-lucidoM1221.11410.3719-

2.85 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA4-lucidoM1626.761814.124-

5.89 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA4-lucidoM2032.952216.930-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Poliammide

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico