Viti ad alette per guarnizioni igieniche USIT e rondelle di spessore per guarnizioni di processo freudenberg (K1313) (Codici componente - Download CAD)

Viti ad alette per guarnizioni igieniche USIT e rondelle di spessore per guarnizioni di processo freudenberg (K1313)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Ideale per semplici collegamenti a vite

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Sigillatura esente da punti di ristagno del punto di avvitamento

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1313.2004X8
K1313.2105X10
K1313.2506X12
K1313.3308X16
K1313.4010X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

14.59 €

1 4 giorni M420410.8195.3870.45

15.35 €

1 4 giorni M521511.82161090.5

17.15 €

1 4 giorni M625614.225712110.55

23.00 €

1 4 giorni M833818338.416150.7

36.39 €

1 4 giorni M10401022.3401020190.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Colore principale(mm) lucidato

Supporto tecnico