Livelle Bullseye in cornice tonda, forma B con grano (K1155) (Codici componente - Download CAD)

Livelle Bullseye in cornice tonda, forma B con grano (K1155)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

· Vari perni filettati a scelta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1155.2140730
K1155.2181230
K1155.2201230
K1155.2301530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

10.78 €

1 4 giorni 1410M47.55

13.46 €

1 4 giorni 1812M6125

15.72 €

1 4 giorni 2014M5128

25.35 €

1 4 giorni 3021M81510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale nichelato e lucidato a specchio Materiale dei componenti Poliammide
Forma B Sensibilità 30'

Supporto tecnico