Manopole coniche con filettatura maschio forma F (K1202) (Codici componente - Download CAD)

Manopole coniche con filettatura maschio forma F (K1202)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: filettatura esterna

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1202.30618
K1202.30823
K1202.31028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)

2.30 €

1 4 giorni M6401181516

2.91 €

1 4 giorni M8652231924

4.11 €

1 4 giorni M10903282232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti blu-passivato Forma F L=lunghezza della filettatura(mm) 15

Supporto tecnico