Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura ribaltabile (K0725) (Codici componente - Download CAD)

Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura ribaltabile (K0725)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Modello: senza scanalatura e con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0725.6130X12
K0725.6130X14
K0725.6160X14
K0725.6160X16
K0725.6200X16
K0725.6200X20
K0725.6345X20
K0725.7130X12
K0725.7130X14
K0725.7160X14
K0725.7160X16
K0725.7200X16
K0725.7200X20
K0725.7345X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)

24.83 €

1 4 giorni 1295251-12H7322029111205953-

24.83 €

1 4 giorni 1295251-14H7322029111205953-

32.09 €

1 4 giorni 1595565-14H7402531126247159-

32.09 €

1 4 giorni 1595565-16H7402531126247159-

51.91 €

1 4 giorni 2006980-16H754.52733160289169-

51.91 €

1 4 giorni 2006980-20H754.52733160289169-

81.51 €

1 4 giorni 34680148-20H767.52743.5144329180-

26.81 €

1 4 giorni 1295251412H732202911120595313.8

26.81 €

1 4 giorni 1295251514H732202911120595316.3

34.04 €

1 4 giorni 1595565514H740253112624715916.3

34.04 €

1 4 giorni 1595565516H740253112624715918.3

53.89 €

1 4 giorni 2006980516H754.5273316028916918.3

53.89 €

1 4 giorni 2006980620H754.5273316028916922.8

83.00 €

1 4 giorni 34680148620H767.52743.514432918022.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Poliammide Materiale dei componenti Poliammide

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico