Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma C (K0630) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma C (K0630)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0630.203105
K0630.203206
K0630.203308
K0630.213105
K0630.213206
K0630.213308
K0630.23105
K0630.23206
K0630.23308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.08 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 giorni Acciaio inox91.4034-tipo temprato26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4034-tipo temprato38M16x1,5332.376261423194515

14.08 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 giorni Acciaio inox91.4305-non temprato26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4305-non temprato38M16x1,5332.376261423194515

9.67 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato15M10x1211.349.517101513165

10.73 €

1 4 giorni Acciaio9-5.8tipo temprato26M12x1,5251.857.720111714186

12.85 €

1 4 giorni Acciaio12-5.8tipo temprato38M16x1,5332.376261423194515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma C

Supporto tecnico