Pistoncini con indicizzazione con presa forma A e C (K0348) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione con presa forma A e C (K0348)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0348.040410
K0348.0404101
K0348.040510
K0348.040512
K0348.0405101
K0348.0405121
K0348.040610
K0348.040612
K0348.040616
K0348.0406101
K0348.0406121
K0348.0406161
K0348.040812
K0348.040816
K0348.040820
K0348.0408121
K0348.0408161
K0348.0408201
K0348.041016
K0348.041020
K0348.0410161
K0348.0410201
K0348.041220
K0348.0412201
K0348.060410
K0348.0604101
K0348.060510
K0348.060512
K0348.0605101
K0348.0605121
K0348.060610
K0348.060612
K0348.060616
K0348.0606101
K0348.0606121
K0348.0606161
K0348.060812
K0348.060816
K0348.060820
K0348.0608121
K0348.0608161
K0348.0608201
K0348.061016
K0348.061020
K0348.0610161
K0348.0610201
K0348.061220
K0348.0612201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.13 €

1 4 giorni A934M101016382520148

12.13 €

1 4 giorni A934M10x11016382520148

12.13 €

1 4 giorni A935M10101.36382520148

12.32 €

1 4 giorni A10.83.65M12121.3846.83025158

12.13 €

1 4 giorni A935M10x1101.36382520148

12.32 €

1 4 giorni A10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

12.13 €

1 4 giorni A936M10101.86382520148

12.32 €

1 4 giorni A10.83.66M12121.8846.83025158

14.78 €

1 4 giorni A14.44.86M16161.81060.440323515

12.13 €

1 4 giorni A936M10x1101.86382520148

12.32 €

1 4 giorni A10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

14.78 €

1 4 giorni A14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

12.32 €

1 4 giorni A10.83.68M12122.3846.83025158

14.78 €

1 4 giorni A14.44.88M16162.31060.440323515

16.43 €

1 4 giorni A1868M20202.3127050356020

12.32 €

1 4 giorni A10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

14.78 €

1 4 giorni A14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

16.43 €

1 4 giorni A1868M20x1,5202.3127050356020

14.78 €

1 4 giorni A14.44.810M16162.81060.440323515

16.43 €

1 4 giorni A18610M20202.8127050356020

14.78 €

1 4 giorni A14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

16.43 €

1 4 giorni A18610M20x1,5202.8127050356020

16.43 €

1 4 giorni A18612M20203127050356020

16.43 €

1 4 giorni A18612M20x1,5203127050356020

12.62 €

1 4 giorni C934M101016382520148

12.62 €

1 4 giorni C934M10x11016382520148

12.62 €

1 4 giorni C935M10101.36382520148

12.88 €

1 4 giorni C10.83.65M12121.3846.83025158

12.62 €

1 4 giorni C935M10x1101.36382520148

12.88 €

1 4 giorni C10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

12.62 €

1 4 giorni C936M10101.86382520148

12.88 €

1 4 giorni C10.83.66M12121.8846.83025158

15.40 €

1 4 giorni C14.44.86M16161.81060.440323515

12.62 €

1 4 giorni C936M10x1101.86382520148

12.88 €

1 4 giorni C10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

15.40 €

1 4 giorni C14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

12.88 €

1 4 giorni C10.83.68M12122.3846.83025158

15.40 €

1 4 giorni C14.44.88M16162.31060.440323515

17.45 €

1 4 giorni C1868M20202.3127050356020

12.88 €

1 4 giorni C10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

15.40 €

1 4 giorni C14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

17.45 €

1 4 giorni C1868M20x1,5202.3127050356020

15.40 €

1 4 giorni C14.44.810M16162.81060.440323515

17.45 €

1 4 giorni C18610M20202.8127050356020

15.40 €

1 4 giorni C14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

17.45 €

1 4 giorni C18610M20x1,5202.8127050356020

17.45 €

1 4 giorni C18612M20203127050356020

17.45 €

1 4 giorni C18612M20x1,5203127050356020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico