Pistoncini con indicizzazione con contrassegno di blocco, forma B (K1149) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione con contrassegno di blocco, forma B (K1149)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· La marcatura di serraggio serve come ausilio visivo per la posizione di blocco desiderata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1149.72105
K1149.72206
K1149.72308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

12.03 €

1 4 giorni 515M10x1211.343.5177151317125

13.44 €

1 4 giorni 626M12x1,5251.851.7208171419146

16.03 €

1 4 giorni 838M16x1,5332.36826102319243515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale tipo temprato Materiale dei componenti Termoplastica
Forma B

Supporto tecnico