Pistoncini con indicizzazione senza collare forma U (K0635) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione senza collare forma U (K0635)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0635.04004
K0635.04105
K0635.04206
K0635.04308
K0635.04410
K0635.14004
K0635.14105
K0635.14206
K0635.14308
K0635.14410
K0635.4004
K0635.4105
K0635.4206
K0635.4308
K0635.4410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

10.81 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-tipo temprato04M8x115140211303094-90126

10.34 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1231.352241703094-91125

11.73 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5231.857281903094-92146

13.89 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5282.372362403094-933515

20.32 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5282.878403003094-943415

10.81 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato04M8x115140211303094-90126

10.34 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1231.352241703094-91125

11.73 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5231.857281903094-92146

13.89 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5282.372362403094-933515

20.32 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5282.878403003094-943415

6.10 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8tipo temprato04M8x115140211303094-90126

5.65 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1231.352241703094-91125

6.13 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5231.857281903094-92146

7.38 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5282.372362403094-933515

10.93 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5282.878403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma U

Supporto tecnico