Modulo morsetto eccentrico forma A (K0754) (Codici componente - Download CAD)

Modulo morsetto eccentrico forma A (K0754)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Nessun ulteriore utensile necessario

· Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0754.00200808

Codice componente
K0754.00200808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere Colore dei componenti nero
Forma A D=diametro(mm) 20 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=lunghezza impugnatura(mm) 52.3 adatto per la larghezza della fessura(mm) 8 Forza di bloccaggio F(kN) 2.5
Forza manuale FH(N) 100

Si trova sulla pagina di Modulo morsetto eccentrico forma A (K0754), il codice articolo è il seguente: K0754.00200808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0754.00200808.

Supporto tecnico