Leve di tensionamento filetto esterno piatto, 0° (K0114) (Codici componente - Download CAD)

Leve di tensionamento filetto esterno piatto, 0° (K0114)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Ideale per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0114.1081X15
K0114.1081X20
K0114.1081X25
K0114.1081X30
K0114.1081X40
K0114.1081X50
K0114.1081X60
K0114.1101X15
K0114.1101X20
K0114.1101X25
K0114.1101X30
K0114.1101X40
K0114.1101X50
K0114.1101X60
K0114.2101X20
K0114.2101X25
K0114.2101X30
K0114.2101X40
K0114.2101X50
K0114.2101X60
K0114.2121X20
K0114.2121X25
K0114.2121X30
K0114.2121X40
K0114.2121X50
K0114.2121X60
K0114.3121X20
K0114.3121X25
K0114.3121X30
K0114.3121X40
K0114.3121X50
K0114.3121X60
K0114.3161X20
K0114.3161X25
K0114.3161X30
K0114.3161X40
K0114.3161X50
K0114.3161X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

16.57 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912231520

16.57 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912232020

16.57 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912232520

16.57 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912233020

17.43 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912234020

17.43 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912235020

17.43 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912236020

16.57 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912231520

16.57 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912232020

16.57 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912232520

16.57 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912233020

17.43 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912234020

17.43 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912235020

17.43 €

1 4 giorni 1021M1010213.53325101912236020

20.45 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5262024

20.45 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5262524

20.45 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5263024

21.60 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5264024

21.60 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5265024

21.60 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5266024

20.45 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5262024

20.45 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5262524

20.45 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5263024

21.60 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5264024

21.60 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5265024

21.60 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5266024

24.71 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817332026

24.71 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817332526

24.71 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817333026

25.67 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817334026

25.67 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817335026

25.67 €

1 4 giorni 1483M12148234537142817336026

24.71 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817332026

24.71 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817332526

24.71 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817333026

25.67 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817334026

25.67 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817335026

25.67 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817336026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale dei componenti Plastica Forma H1(mm) 2

Supporto tecnico