Vite di fissaggio camma con rondella esagonale (K0026) (Codici componente - Download CAD)

Vite di fissaggio camma con rondella esagonale (K0026)
· Altezza molto bassa

· Ideale per diversi compiti di serraggio

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Compatto

· Stabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0026.04
K0026.06
K0026.08
K0026.10
K0026.12
K0026.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio
(kN)

7.08 €

1 4 giorni 3.8M42.8100.8832.20.9

7.57 €

1 4 giorni 7.8M64.81211648.53.4

9.48 €

1 4 giorni 10.2M84.815120.6511.33.6

8.52 €

1 4 giorni 10.2M106.4201.620.6728.069

11.83 €

1 4 giorni 12.7M129.525225.488818

17.62 €

1 4 giorni 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Vite di fissaggio camma Materiale principale ottone Materiale dei componenti acciaio ad alto tenore di carbonio
Versione 1 esagono

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico