E2/000 Catena Semichiusa, tipo 2450 (Codici componente)

E2/000 Catena Semichiusa, tipo 2450
E2/000 - lo standard. La serie E2/000 è la versioneottimizzata delle serie precedenti. Numerosivantaggi sono confluiti in questa serie "dell’anno 2000": leggera, versatile, robusta, stabile, con movimento silenzioso e di lunga durata e con un’ampia gamma di accessori. Costruttori di tutto il mondo le impiegano con successo da tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2450.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.02.12ZB,​24501.02.12,​24511.02.12ZB,​24511.02.12]
2450.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.03.12ZB,​24501.03.12,​24511.03.12ZB,​24511.03.12]
2450.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.05.12ZB,​24501.05.12,​24511.05.12ZB,​24511.05.12]
2450.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.07.12ZB,​24501.07.12,​24511.07.12ZB,​24511.07.12]
2450.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.09.12ZB,​24501.09.12,​24511.09.12ZB,​24511.09.12]
2450.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2100.12PZBK1+,​24501.10.12ZB,​24501.10.12,​24511.10.12ZB,​24511.10.12]
2450.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2125.12PZB+,​24501.12.12ZB,​24501.12.12,​24511.12.12ZB,​24511.12.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
N. di maglie External Width
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 6 giorni 251 ~ 1004175 ~ 250Nero-
1 6 giorni 251 ~ 1004175 ~ 250Nero24501.02.12 / 24501.02.12ZB / 24511.02.12 / 24511.02.12ZB
1 6 giorni 381 ~ 1005475 ~ 250Nero-
1 6 giorni 381 ~ 1005475 ~ 250Nero24501.03.12 / 24501.03.12ZB / 24511.03.12 / 24511.03.12ZB
1 6 giorni 571 ~ 1007355 ~ 250Nero-
1 6 giorni 571 ~ 1007355 ~ 250Nero24501.05.12 / 24501.05.12ZB / 24511.05.12 / 24511.05.12ZB
1 6 giorni 771 ~ 1009355 ~ 250Nero-
1 6 giorni 771 ~ 1009355 ~ 250Nero24501.07.12 / 24501.07.12ZB / 24511.07.12 / 24511.07.12ZB
1 6 giorni 891 ~ 10010575 ~ 250Nero-
1 6 giorni 891 ~ 10010575 ~ 250Nero24501.09.12 / 24501.09.12ZB / 24511.09.12 / 24511.09.12ZB
1 6 giorni 1031 ~ 10011975 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1031 ~ 10011975 ~ 250Nero2100.12PZBK1+ / 24501.10.12 / 24501.10.12ZB / 24511.10.12 / 24511.10.12ZB
1 6 giorni 1251 ~ 10014175 ~ 250Nero-
1 6 giorni 1251 ~ 10014175 ~ 250Nero2125.12PZB+ / 24501.12.12 / 24501.12.12ZB / 24511.12.12 / 24511.12.12ZB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 25 Max. D.E. cavo Dp(Ø) 22.5 Passo P(mm) 46
Links/m 22

Supporto tecnico