Posizionatore, con colletto e sfera, asola frontale (Codici componente)

Posizionatore, con colletto e sfera, asola frontale
Materiale

Corpo

    • Acciaio automatico, brunito
    • Acciaio inox 1.4305

Sfera

    • Acciaio inox, temperato

Molla

    • Acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22075.0004
22075.0005
22075.0006
22075.0008
22075.0010
22075.0012
22075.0404
22075.0405
22075.0406
22075.0408
22075.0410
22075.0412
22075.0604
22075.0605
22075.0606
22075.0608
22075.0610
22075.0612
22075.0804
22075.0805
22075.0806
22075.0808
22075.0810
22075.0812
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo D.E. M
(mm)
Corsa S
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Sfera l2
(mm)
n
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Corpo l1
(mm)
l2
(mm)
Peso
(g)

3.43 €

1 4 giorni Acciaio40,6~1,7~3,9M425,5Acciaio inox, temperato-0,6250---Acciaio automatico, brunito40,60,3

3.11 €

1 4 giorni Acciaio50,8~2,9~4,5M537Acciaio inox, temperato-1,2250---Acciaio automatico, brunito50,80,5

3.38 €

1 4 giorni Acciaio61~3,6~8,7M63,58Acciaio inox, temperato-1,3250---Acciaio automatico, brunito610,8

3.43 €

1 4 giorni Acciaio81,6~5,4~10,2M8510Acciaio inox, temperato-1,5250---Acciaio automatico, brunito71,51,9

4.07 €

1 4 giorni Acciaio101,9~7,4~17,5M106,3512Acciaio inox, temperato-1,5250---Acciaio automatico, brunito91,53,6

4.02 €

1 4 giorni Acciaio122,4~10,8~22,3M12814Acciaio inox, temperato-2,7250---Acciaio automatico, brunito11,51,56

4.28 €

1 4 giorni Acciaio inox40,6~1,7~3,9M425,5Acciaio inox, temperato-0,6250---Acciaio inox40,60,3

3.92 €

1 4 giorni Acciaio inox50,8~2,9~4,5M537Acciaio inox, temperato-1,2250---Acciaio inox50,80,5

4.23 €

1 4 giorni Acciaio inox61~3,6~8,7M63,58Acciaio inox, temperato-1,3250---Acciaio inox610,9

4.28 €

1 3 giorni Acciaio inox81,6~5,4~10,2M8510Acciaio inox, temperato-1,5250---Acciaio inox71,51,9

4.98 €

1 4 giorni Acciaio inox101,9~7,4~17,5M106,3512Acciaio inox, temperato-1,5250---Acciaio inox91,53,7

4.19 €

1 3 giorni Acciaio inox122,4~10,8~22,3M12814Acciaio inox, temperato-2,7250---Acciaio inox11,51,56,1

0.96 €

1 4 giorni Thermoplastic POM40,52,13,9M425,5Acciaio inox, temperato0,60,650-30Plastica POM, blu4-0,1

1.02 €

1 4 giorni Thermoplastic POM50,73,24,5M537Acciaio inox, temperato0,81,250-30Plastica POM, blu5-0,2

1.16 €

1 4 giorni Thermoplastic POM60,94,18,7M63,58Acciaio inox, temperato11,350-30Plastica POM, blu6-0,4

1.27 €

1 4 giorni Thermoplastic POM81,55,710,2M8510Acciaio inox, temperato1,51,550-30Plastica POM, blu7-0,9

1.41 €

1 4 giorni Thermoplastic POM101,99,217,2M106,512Acciaio inox, temperato1,51,550-30Plastica POM, blu9-1,8

1.55 €

1 4 giorni Thermoplastic POM122,311,222,3M12814Acciaio inox, temperato1,52,750-30Plastica POM, blu11,5-3,2

1.09 €

1 4 giorni Thermoplastic POM40,52,13,9M425,5Termoplastica POM, bianca0,60,650-30Plastica POM, blu4-0,1

1.12 €

1 4 giorni Thermoplastic POM50,73,24,5M537Termoplastica POM, bianca0,81,250-30Plastica POM, blu5-0,2

1.28 €

1 4 giorni Thermoplastic POM60,94,18,7M63,58Termoplastica POM, bianca11,350-30Plastica POM, blu6-0,4

1.38 €

1 4 giorni Thermoplastic POM81,55,710,2M8510Termoplastica POM, bianca1,51,550-30Plastica POM, blu7-0,9

1.57 €

1 4 giorni Thermoplastic POM101,99,217,2M106,512Termoplastica POM, bianca1,51,550-30Plastica POM, blu9-1,8

1.71 €

1 4 giorni Thermoplastic POM122,311,222,3M12814Termoplastica POM, bianca1,52,750-30Plastica POM, blu11,5-3,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Molla Acciaio inox Tipa normale

Supporto tecnico