Otturatori, with hexagon collar and locking, stainless steel A4 (Codici componente)

Otturatori, with hexagon collar and locking, stainless steel A4
Materiale

Corpo

    • Acciaio inox 1.4401

Puntale

    • Acciaio Inox 1.4401 nichelato

Pomello

    • PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco
    • Acciaio inox 1.4401

Dado

    • Acciaio inox 1.4401

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22120.1144
22120.1145
22120.1146
22120.1148
22120.1154
22120.1155
22120.1156
22120.1158
22120.1164
22120.1165
22120.1166
22120.1168
22120.1174
22120.1175
22120.1176
22120.1178
22120.1180
22120.1182
22120.1190
22120.1192
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pomello Peso
(g)

19.69 €

1 4 giorni 4M8 x 116354165~3.5~1180-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco12

20.35 €

1 4 giorni 5M10 x 119355165~3.0~1180-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco20

23.40 €

1 4 giorni 6M12 x 1.523406186~3.0~1280-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco33

30.53 €

1 4 giorni 8M16 x 1.5284012186~3.0~1480-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco70

35.71 €

1 4 giorni 4M8 x 116354165~3.5~11100-Acciaio inox 1.440121

37.86 €

1 4 giorni 5M10 x 118405186~3.0~12100-Acciaio inox 1.440136

42.62 €

1 4 giorni 6M12 x 1.522486226~4.5~16100-Acciaio inox 1.440160

51.05 €

1 4 giorni 8M16 x 1.5275812268~7.0~26100-Acciaio inox 1.4401118

20.28 €

1 4 giorni 4M8 x 116356226~4.5~1680-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco11

21.45 €

1 4 giorni 5M10 x 119488226~4.0~2080-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco18

24.38 €

1 3 giorni 6M12 x 1.523589268~6.0~2380-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco33

29.65 €

1 4 giorni 8M16 x 1.528588268~7.0~2680-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco67

37.17 €

1 4 giorni 4M8 x 116356165~3.0~11100-Acciaio inox 1.440122

39.57 €

1 4 giorni 5M10 x 118408186~3.0~14100-Acciaio inox 1.440137

44.02 €

1 4 giorni 6M12 x 1.522489226~4.0~20100-Acciaio inox 1.440163

48.60 €

1 4 giorni 8M16 x 1.527588268~6.0~23100-Acciaio inox 1.4401117

31.65 €

1 4 giorni 10M16 x 1.5285812268~7.5~3280-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco70

36.88 €

1 4 giorni 12M20 x 1.53371.5153310~9.0~3280-30PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco141

56.62 €

1 4 giorni 10M16 x 1.5275812268~7.5~32100-Acciaio inox 1.4401135

70.05 €

1 4 giorni 12M20 x 1.53271.5153310~9.0~32100-Acciaio inox 1.4401229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Puntale Acciaio inox 1.4401 nichelato Dado Acciaio inox 1.4401

Supporto tecnico