Teste del sensore in fibra miniaturizzate [E32] (Codici componente - Download CAD)

Teste del sensore in fibra miniaturizzate [E32]
Le fibre ottiche miniaturizzate forniscono un'elevata precisione in spazi estremamente ridotti e un rilevamento affidabile degli oggetti minuti.
• Diametri da 500 μm a 3 mm
• Modelli per il rilevamento laterale con allineamento accurato degli assi per ottenere la massima precisione
• Tubetti piegabili per un posizionamento di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E32-DC200B4 2M
E32-DC200B 2M
E32-TC200B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale del corpo Procedura di impostazione Tipo di luce Forma della scatola Diametro del sensore
(mm)
Materiale del nucleo fibra ottica Ampiezza di emissione nominale
(mm)

73.90 €

1 3 giorni Fino a 1000-PlasticaImpostazione manualeDiodo laser, luce rossaCilindro liscio2,5-900

73.90 €

1 3 giorni Fino a 1000-PlasticaImpostazione manualeDiodo laser, luce rossaCilindro, filettatura2,5-900

92.45 €

1 3 giorni Fino a 3000AltroOttoneAltroLuce rossa non polarizzataAsta1,2Plastica2300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Temperatura ambiente di esercizio(°C) −40::70 Struttura di protezione IP67
Cavi in fibra Standard Timer falso Classe laser Altro
Esecuzione del collegamento elettrico Cavo Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 0 Esecuzione dell'uscita di commutazione Altro
Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Visualizzazione Altro Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Con funzione di soppressione falso

Supporto tecnico