Sensori fotoelettrici miniatura con custodia in plastica [E3T] (Codici componente - Download CAD)

Sensori fotoelettrici miniatura con custodia in plastica [E3T]
• LED puntiforme di precisione
• Versione piatta con spessore 3,5 mm o a montaggio laterale con larghezza 6,6 mm dove lo spazio è determinante
• IP67
• Sincronizzazione impulsi per un elevato livello di immunità alla luce ambiente
• Modelli per montaggio con viti M2 o M3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3T-FD13-M5J 0.3M
E3T-FL23-M5J 0.3M
E3T-FL24 2M
E3T-FT14-M5J 0.3M
E3T-SL13-M5J 0.3M
E3T-SL23-M5J 0.3M
E3T-SR23-M5J 0.3M
E3T-SR43-C 2M
E3T-SR44 2M
E3T-SR44-M5J 0.3M
E3T-ST13-M5J 0.3M
E3T-ST14-M5J 0.3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Angolo di apertura
(°)
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Fornitura del sistema unidirezionale Esecuzione del collegamento elettrico Classe di protezione della risorsa Riflettore incluso nella fornitura Max. distanza di commutazione
(mm)
Portata del campo di protezione
(m)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Numero AWG Punto luce
(mm²)
Triangolazione Intervallo di regolazione
(mm)
Grado di protezione (NEMA)

161.00 €

1 3 giorni Fino a 301220,83,5Con commutazione alla luce-5 - 30PVC-Cavo con connettoreClasse di protezione 0falso300,03------Altro

258.20 €

1 3 giorni Fino a 301220,83,5Con commutazione alla luce-1 - 30PVC-Cavo con connettoreClasse di protezione 0falso300,03-30--Dissolvenza sullo sfondo1 - 30-

215.60 €

1 3 giorni Fino a 301220,83,5Con commutazione al buio-1 - 30PVC-CavoClasse di protezione 0falso300,03-3027-Dissolvenza sullo sfondo1 - 30-

202.10 €

1 3 giorni Fino a 5001215,83,5Con commutazione al buio25500PVCTrasmittente e ricevitoreCavo con connettoreClasse di protezione 3falso5000,5-50027---Altro

161.00 €

5 3 giorni Fino a 20720,611Con commutazione alla luce-5 - 15PVC-Cavo con connettoreClasse di protezione 0falso150,015-1527-Dissolvenza sullo sfondo5 - 15-

161.00 €

1 3 giorni Fino a 20720,611Con commutazione alla luce-5 - 30PVC-Cavo con connettoreClasse di protezione 0falso300,03-30-0,018Dissolvenza sullo sfondo5 - 30-

173.50 €

1 3 giorni Fino a 200720,611Con commutazione alla luce-200--Cavo con connettoreClasse di protezione 0vero2000,230200----Altro

138.30 €

1 3 giorni Fino a 200720,611Con commutazione alla luce-200--CavoClasse di protezione 0falso2000,230200----Altro

153.70 €

1 3 giorni Fino a 200720,611Con commutazione al buio-200--CavoClasse di protezione 0vero2000,230200----Altro

170.10 €

1 3 giorni Fino a 200720,611Con commutazione al buio-200--Cavo con connettoreClasse di protezione 0falso2000,230200----Altro

268.70 €

5 3 giorni Fino a 1000714,69,5Con commutazione alla luce201000PVCTrasmittente e ricevitoreCavo con connettoreClasse di protezione 0falso10001-1000----Altro

268.70 €

5 3 giorni Fino a 1000714,69,5Con commutazione al buio201000PVCTrasmittente e ricevitoreCavo con connettoreClasse di protezione 0falso10001-1000----Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Sorgente luminosa LED rosso Temperatura ambiente di esercizio(°C) −25::55
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67 Tensione di alimentazione(V) VCC 10,8–26,4
Timer falso Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1 Classe laser Senza
Materiale della superficie ottica Plastica Materiale del corpo Plastica Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP
Procedura di impostazione Altro Esecuzione della funzione di commutazione Altro Tipo di luce Luce rossa non polarizzata
Forma della scatola Blocco Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Messaggio di pre-guasto falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Corrente d'uscita max.(mA) 50
Frequenza di commutazione(Hz) 1000 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 650 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con interfaccia di comunicazione CANOpen falso
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS falso Con interfaccia di comunicazione AS-Interface falso Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS falso
Con interfaccia di comunicazione ssI falso Con blocco del riavvio falso Con interfaccia di comunicazione RS 232 falso
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione RS 485 falso Con altra uscita analogica falso
Con interfaccia di comunicazione ethernet falso Con interfaccia di comunicazione RS 422 falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Con interfaccia di comunicazione analogica falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Con interfaccia di comunicazione DeviceNet falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione ssD falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso
Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0 Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1

Supporto tecnico