Sensore di Prossimità, Serie E2EQ NEXT (Codici componente - Download CAD)

Sensore di Prossimità, Serie E2EQ NEXT
Il rilevamento per lunghe distanze previene interruzioni impreviste degli impianti
• Con rivestimento resistente agli spruzzi per le applicazioni nelle aree di saldatura
• Distanza di rilevamento pressoché raddoppiata rispetto alla versione precedente
• Grazie al LED ad alta luminosità, l'indicatore è visibile a 360°.
• Solo 10 secondi per sostituire un sensore di prossimità con l'"e-jig" (manicotto di montaggio).
• Cavi con resistenza all'olio avanzata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2EQ-X2B1T8-M1
E2EQ-X3D18 2M
E2EQ-X3D28 2M
E2EQ-X3D28-T 2M
E2EQ-X4B1T12-M1
E2EQ-X6B1T12-M1
E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M
E2EQ-X7D212-T 2M
E2EQ-X8B1T18-M1
E2EQ-X11D218-T 2M
E2EQ-X12B1T18 2M
E2EQ-X12B1T18-M1
E2EQ-X20D230-T 2M
E2EQ-X22B1T30-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore Esecuzione del collegamento elettrico Tipo di interfaccia/connessione Esecuzione dell'uscita di commutazione Esecuzione della funzione di commutazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)

126.70 €

1 3 giorni 240,1–5043AllineatoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura81,5

157.50 €

1 3 giorni 330,1–4037,8Quasi a filoCavo-2 filiContatto di chiusura8250

157.50 €

1 3 giorni 330,1–4037,8Quasi a filoCavoSenza2 filiContatto di apertura8350

159.10 €

1 3 giorni 330,1–4037,8Quasi a filoCavoSenza2 filiContatto di apertura8350

112.70 €

1 3 giorni 440,1–5048AllineatoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura121

140.90 €

1 3 giorni 640,1–5048Quasi a filoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura12800

183.50 €

1 3 giorni 740,1–5047,1Quasi a filoCavo con connettoreSenza2 filiContatto di apertura12250

146.10 €

1 3 giorni 740,1–5047,1Quasi a filoCavoSenza2 filiContatto di apertura12350

119.70 €

1 3 giorni 850,1–6053AllineatoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura18500

180.50 €

1 3 giorni 1150,1–6055,3Quasi a filoCavoSenza2 filiContatto di apertura18250

155.00 €

1 3 giorni 1250,1–6055,3Quasi a filoCavoAltroPNPContatto di chiusura18500

155.00 €

1 3 giorni 1250,1–6053Quasi a filoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura18500

251.10 €

1 3 giorni 2060,1–7060,3Quasi a filoCavoSenza2 filiContatto di apertura30200

204.20 €

1 3 giorni 2250,1–6058Quasi a filoConnettore M12AltroPNPContatto di chiusura30200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard acquisiti IEC Tipo di tensione di alimentazione DC Grado di protezione (NEMA) Altro
Rivestimento scatola Altro Tipo di azionamento Bersaglio metallico Forma della scatola Cilindro, filettatura
A cascata falso Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 10 - 30
Materiale del corpo Metallo SIL secondo IEC 61508 Senza Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Resistente alla pressione falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Supporto tecnico