Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FH-VUAB 2M |
FH-VUAB 5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (mm) | Numero di fili | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.68 € | 1 | 3 giorni | 2 | 4 | ||
172.98 € | 1 | 3 giorni | 5 | - |
Loading...
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 | Umidità ambiente di esercizio(%) | 35 a 85 % | Materiale corpo principale | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Colore del rivestimento | Nero | Tipo di connettore collegamento 1 | Altro | Esecuzione collegamento 1 | Connettore |
Tipo di connettore collegamento 2 | Altro | Esecuzione collegamento 2 | Connettore |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(mm)
Numero di fili
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali