Barriera fotoelettrica di sicurezza, modello avanzato [F3SG-SRA] (Codici componente)

Barriera fotoelettrica di sicurezza, modello avanzato [F3SG-SRA]
Facile da monitorare e pronto per l'IoT
• Conforme ai principali standard internazionali
• Resistenza ambientale e struttura robusta per l'utilizzo in vari ambienti (IP67, IP67G*1)
• Un'ampia gamma, dalla protezione delle dita alla protezione del corpo
• Modello flessibile in altezza per una facile integrazione in macchine e linee
• Pronto per l'IoT tramite IO-Link
*1. IEC 60529/JIS C 0920 Allegato 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3SG-4SRA0160-14
F3SG-4SRA0160-25
F3SG-4SRA0240-14
F3SG-4SRA0240-25
F3SG-4SRA0280-25-F
F3SG-4SRA0320-14
F3SG-4SRA0320-25
F3SG-4SRA0400-14
F3SG-4SRA0400-25
F3SG-4SRA0440-25-F
F3SG-4SRA0480-14
F3SG-4SRA0480-25
F3SG-4SRA0560-14
F3SG-4SRA0560-25
F3SG-4SRA0560-45
F3SG-4SRA0600-14-F
F3SG-4SRA0600-25-F
F3SG-4SRA0640-14
F3SG-4SRA0640-25
F3SG-4SRA0720-25
F3SG-4SRA0800-14
F3SG-4SRA0800-25
F3SG-4SRA0880-25
F3SG-4SRA0920-14-F
F3SG-4SRA0920-85
F3SG-4SRA0960-14-F
F3SG-4SRA0960-25
F3SG-4SRA1000-14
F3SG-4SRA1000-25-F
F3SG-4SRA1040-25
F3SG-4SRA1120-25
F3SG-4SRA1200-14
F3SG-4SRA1200-25
F3SG-4SRA1280-25
F3SG-4SRA1360-25
F3SG-4SRA1400-14
F3SG-4SRA1440-25
F3SG-4SRA1520-25
F3SG-4SRA1520-45
F3SG-4SRA1600-14
F3SG-4SRA1600-25
F3SG-4SRA1680-25
F3SG-4SRA1760-25
F3SG-4SRA1800-14
F3SG-4SRA1840-25
F3SG-4SRA1920-25
F3SG-4SRA2000-14
F3SG-4SRA2080-25
F3SG-4SRA2280-25
F3SG-4SRA2480-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tempo di reazione
(ms)
Lunghezza
(mm)
Portata del campo di protezione
(m)
Capacità di rilevazione per provini
(mm)
Altezza campo di protezione
(mm)
Risoluzione della tenda luminosa
(mm)

1,047.75 €

1 3 giorni 8160101416010

990.00 €

1 3 giorni 8160202516020

1,197.17 €

1 3 giorni 8240101424010

1,027.58 €

1 3 giorni 8240202524020

1,092.67 €

1 3 giorni 8280202528020

1,327.33 €

1 3 giorni 8320101432010

1,136.67 €

1 3 giorni 8320202532020

1,456.58 €

1 3 giorni 8400101440010

1,277.83 €

1 3 giorni 8400202540020

1,340.17 €

1 3 giorni 8440202544020

1,595.92 €

1 3 giorni 13480101448010

1,397.92 €

1 3 giorni 8480202548020

1,724.25 €

1 3 giorni 13560101456010

1,518.00 €

1 3 giorni 8560202556020

1,511.58 €

1 3 giorni 8560204556040

1,820.50 €

1 3 giorni 13600101460010

1,260.42 €

1 3 giorni 8600202560020

1,903.00 €

1 3 giorni 13640101464010

1,566.58 €

1 3 giorni 8640202564020

1,686.67 €

1 3 giorni 8720202572020

2,197.25 €

1 3 giorni 13800101480010

1,792.08 €

1 3 giorni 8800202580020

1,904.83 €

1 3 giorni 13880202588020

2,365.00 €

1 3 giorni 13920101492010

1,795.75 €

1 3 giorni 8920208592080

2,539.17 €

1 3 giorni 13960101496010

2,277.00 €

1 3 giorni 13960202596020

2,705.08 €

1 3 giorni 1310001014100010

2,233.00 €

1 3 giorni 1310002025100020

2,120.25 €

1 3 giorni 1310402025104020

2,165.17 €

1 3 giorni 1311202025112020

3,006.67 €

1 3 giorni 1312001014120010

2,574.00 €

1 3 giorni 1312002025120020

2,414.50 €

1 3 giorni 1312802025128020

2,461.25 €

1 3 giorni 1313602025136020

3,046.08 €

1 3 giorni 1314001014140010

2,640.00 €

1 3 giorni 1314402025144020

3,142.33 €

1 3 giorni 1315202025152020

2,663.83 €

1 3 giorni 815202045152040

3,697.83 €

1 3 giorni 1816001014160010

3,199.17 €

1 3 giorni 1316002025160020

3,280.75 €

1 3 giorni 1316802025168020

3,416.42 €

1 3 giorni 1317602025176020

4,063.58 €

1 3 giorni 1818001014180010

3,470.50 €

1 3 giorni 1318402025184020

3,194.58 €

1 3 giorni 1319202025192020

4,453.17 €

1 3 giorni 1820001014200010

3,795.92 €

1 3 giorni 1320802025208020

4,222.17 €

1 3 giorni 1322802025228020

4,730.00 €

1 3 giorni 1324802025248020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 32 Temperatura ambiente di esercizio(°C) -30 - 55 Altezza(mm) 38
Grado di protezione (IP) IP67 Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP/NPN
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 4 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a innesto Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con funzione muting vero Con blocco del riavvio vero
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie vero Override possibile vero Con codifica raggio vero
A cascata vero Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0
Numero di uscite semiconduttori sicure 2 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) 300
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) 24 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 870 Adatto per funzioni di sicurezza vero
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 19,2 - 28,8 Grado di protezione (NEMA) Altro Dissolvenza possibile vero
Risoluzione ridotta vero

Supporto tecnico