Regolatore di temperatura programmabile (regolatore digitale) [E5AC-T] (Codici componente)

Regolatore di temperatura programmabile (regolatore digitale) [E5AC-T]
I controller programmabili entrano a far parte della serie E5□C! La programmazione di fino a 256 segmenti consente di gestire un'ampia gamma di applicazioni.
• Impostazione di un massimo di 8 programmi (modelli) con 32 segmenti (passi) ciascuno
• Un display LCD dei valori attuali a caratteri bianchi con un’altezza di circa 25 mm per l’E5AC-T migliora la visibilità.
• Sono disponibili porte per software sia sul pannello superiore sia sul pannello frontale. È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L’impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).
• Campionamento ad alta velocità a 50 ms.
• Sono disponibili modelli con fino a 4 uscite ausiliarie, fino a 6 ingressi per eventi e un'uscita di trasferimento per coprire un'ampia gamma di applicazioni.
• Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm.
• Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le nuove funzioni di comunicazione per collegare tra loro i termoregolatori.
• I nuovi modelli di controllo proporzionale alla posizione consentono di controllare anche le valvole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E5AC-TQX4A5M-008

Codice componente
E5AC-TQX4A5M-008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

905.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature indicata(°C) -200::2300 Larghezza(mm) 96 Altezza(mm) 96
Profondità(mm) 60 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso

Si trova sulla pagina di Regolatore di temperatura programmabile (regolatore digitale) [E5AC-T], il codice articolo è il seguente: E5AC-TQX4A5M-008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E5AC-TQX4A5M-008.

Supporto tecnico