Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-PE, tolleranze ampliate, azione bilaterale (Codici componente)

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-PE, tolleranze ampliate, azione bilaterale
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-PE, tolleranze ampliate, azione bilaterale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKLN0624-2RS-PE
ZKLN1034-2RS-PE
ZKLN1242-2RS-PE
ZKLN1545-2RS-PE
ZKLN1747-2RS-PE
ZKLN2052-2RS-PE
ZKLN2557-2RS-PE
ZKLN3062-2RS-PE
ZKLN3572-2RS-PE
ZKLN5090-2RS-PE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

121.58 €

1000 4 giorni 2415669008500680068000.04

158.52 €

1000 4 giorni 3420101340018800460046000.098

250.82 €

1 Disponibile 4 giorni 4225121710025000380038000.197

179.35 €

1000 4 giorni 4525151800028500350035000.219

182.38 €

1000 4 giorni 4725171890031500330033000.234

197.49 €

1000 4 giorni 5228202600047000300030000.31

220.66 €

1000 4 giorni 5728252750055000260026000.354

235.78 €

1000 4 giorni 6228302900064000220022000.415

288.85 €

1000 4 giorni 7234354100089000200020000.647

392.97 €

1000 4 giorni 90345046500126000150015000.95

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico