Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale (Codici componente)

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2Z, azione bilaterale, tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKLN0619-2Z-XL
ZKLN0624-2Z-XL
ZKLN0832-2Z-XL
ZKLN100160-2Z-XL
ZKLN1034-2Z-XL
ZKLN1242-2Z-XL
ZKLN1545-2Z-XL
ZKLN1747-2Z-XL
ZKLN2052-2Z-XL
ZKLN2557-2Z-XL
ZKLN3062-2Z-XL
ZKLN3072-2Z-XL
ZKLN3572-2Z-XL
ZKLN4075-2Z-XL
ZKLN4090-2Z-XL
ZKLN50110-2Z-XL
ZKLN5090-2Z-XL
ZKLN60110-2Z-XL
ZKLN70120-2Z-XL
ZKLN80130-2Z-XL
ZKLN90150-2Z-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

134.02 €

1000 4 giorni 191265000570014000140000.018

143.43 €

1000 4 giorni 241566900850012000120000.04

161.22 €

1000 4 giorni 322081380016300950095000.09

3,933.65 €

1000 4 giorni 16055100154000435000170021504.9

186.42 €

1000 4 giorni 3420101340018800860086000.098

204.54 €

1000 4 giorni 4225121880025000760076000.197

211.26 €

1000 4 giorni 4525151980028500700070000.219

213.62 €

1000 4 giorni 4725172080031500660066000.234

232.42 €

1000 4 giorni 5228202600047000540054000.311

259.29 €

1000 4 giorni 5728253050055000470047000.355

278.11 €

1000 4 giorni 6228302900064000430043000.399

475.58 €

1000 4 giorni 72383059000180000400040000.736

339.91 €

1000 4 giorni 7234354100089000380038000.648

401.02 €

1000 4 giorni 75344043000101000330033000.643

553.51 €

1000 4 giorni 90464079000149000310031001.32

1,446.25 €

1000 4 giorni 1105450125000250000250025002.421

616.21 €

1 Disponibile 4 giorni 90345051000126000300030000.918

1,048.57 €

1000 4 giorni 110456093000214000240030001.8

2,200.60 €

1000 4 giorni 120457097000241000220028001.998

2,222.75 €

1000 4 giorni 1304580100000265000210027002.265

2,383.85 €

1000 4 giorni 1505590149000395000180023003.703

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico