Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica (Codici componente)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3903-2RS
3903-2RS-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.40 €

1000 4 giorni

31.40 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 30 Larghezza B(mm) 10 Diametro foro(mm) 17
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 5200 Classificazione di carico radiale(N) 4100 Numero di giri limite [n G](1/min) 13400
Peso(kg) 0.026

Supporto tecnico