Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica (Codici componente)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3904-2Z

Codice componente
3904-2Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.80 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 37 Larghezza B(mm) 13 Diametro foro(mm) 20
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 9100 Classificazione di carico radiale(N) 6800 Numero di giri limite [n G](1/min) 15000
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 12100 Peso(kg) 0.06

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3904-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3904-2Z.

Supporto tecnico