Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati (Codici componente)

Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati
Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GLE30-XL-KLL-B

Codice componente
GLE30-XL-KLL-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.42 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 36.5 Diametro foro(mm) 30 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 19500
Classificazione di carico radiale(N) 11300 Diametro esterno [D SP](mm) 62 Peso(kg) 0.3

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: GLE30-XL-KLL-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GLE30-XL-KLL-B.

Supporto tecnico