Cuscinetti a sfere orientabili, SK Series (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK102-207-KRR-B-AH10

Codice componente
SK102-207-KRR-B-AH10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.98 €

18000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 37.7 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 25500 Classificazione di carico radiale(N) 15300
Diametro esterno [D SP](mm) 72 Peso(g) 469.29

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere orientabili, SK Series, il codice articolo è il seguente: SK102-207-KRR-B-AH10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK102-207-KRR-B-AH10.

Supporto tecnico