Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VU Series (Codici componente)

Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VU Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto senza dentatura, sigillati su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VU130225
VU140179-ZT
VU140325
VU200220
VU200220-ZT
VU200260
VU200260-ZT
VU200405
VU250380
VU250433
VU300574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno [d i]
(mm)
Diametro esterno [D a]
(mm)
Larghezza, anello interno [h i]
(mm)
Larghezza, anello esterno [h a]
(mm)
Centraggio Peso
(kg)

565.02 €

1000 4 giorni 2002902424-5.46

1,920.31 €

1 4 giorni 124.52343030Centratura sull'anello interno ed esterno6.2

1,582.25 €

1000 4 giorni 2703803030-11.325

1,232.98 €

1000 4 giorni 1383024141-15.6

1,541.35 €

1000 4 giorni 1383024141Centratura sull'anello interno ed esterno15.601

2,462.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1913294141-14.936

1,562.54 €

1000 4 giorni 1913294141Centratura sull'anello interno ed esterno14.77

5,760.77 €

1 Disponibile 4 giorni 3364744141-25.05

5,015.58 €

1000 4 giorni 2754855050-44.012

5,087.69 €

1000 4 giorni 3445225050-41.023

10,285.08 €

1000 4 giorni 4686806161-82

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico