Cuscinetti a rulli incrociati con dentatura interna, tenute a labbro su entrambi i lati, XI Series (Codici componente)

Cuscinetti a rulli incrociati con dentatura interna, tenute a labbro su entrambi i lati, XI Series
Cuscinetti a rulli incrociati con dentatura interna, tenute a labbro su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XI120288-N

Codice componente
XI120288-N
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,468.89 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 38 Diametro interno [d i](mm) 216 Diametro esterno [D a](mm) 340
Larghezza, anello interno [h i](mm) 34 Peso(kg) 12.121

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli incrociati con dentatura interna, tenute a labbro su entrambi i lati, XI Series, il codice articolo è il seguente: XI120288-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XI120288-N.

Supporto tecnico