Cuscinetto con anello di bloccaggio GY..-KRR-B, 1100 (Codici componente)

Cuscinetto con anello di bloccaggio GY..-KRR-B, 1100
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto con anello di bloccaggio GY..-KRR-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GY1100-KRR-B

Codice componente
GY1100-KRR-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.91 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 25.4 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 14900 Diametro esterno(mm) 52
Misura prodotto (larghezza)(mm) 34.1 Classificazione di carico radiale(N) 7800 Peso(g) 180

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GY..-KRR-B, 1100, il codice articolo è il seguente: GY1100-KRR-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GY1100-KRR-B.

Supporto tecnico