Rondella reggispinta, esenti da manutenzione e a bassa manutenzione, con armatura in acciaio (Codici componente)

Rondella reggispinta, esenti da manutenzione e a bassa manutenzione, con armatura in acciaio
Rondella reggispinta, esenti da manutenzione (..-Z) e a bassa manutenzione (..-Y) , materiale secondo ISO 3547-4, con armatura in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGW10-E40-Z
EGW12-E40-Z
EGW12-E50-Y
EGW14-E40-Z
EGW14-E50-Y
EGW16-E40-Z
EGW18-E40-Z
EGW18-E50-Y
EGW20-E40-Z
EGW20-E50-Y
EGW22-E40-Z
EGW22-E50-Y
EGW26-E40-Z
EGW26-E50-Y
EGW28-E40-Z
EGW28-E50-Y
EGW32-E40-Z
EGW32-E50-Y
EGW38-E40-Z
EGW38-E50-Y
EGW42-E40-Z
EGW42-E50-Y
EGW48-E40-Z
EGW48-E50-Y
EGW52-E40-Z
EGW52-E50-Y
EGW62-E40-Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base, assiale
(N)
Classificazione di carico statico di base, assiale
(N)
Spessore parete [s 3]
(mm)
Peso
(g)

0.48 €

25000 4 giorni 1033000589001.52.492

0.49 €

25000 4 giorni 1247500848001.53.58

0.49 €

25000 4 giorni 1223800475001.52.63

0.54 €

25000 4 giorni 1452800942001.53.888

0.66 €

25000 4 giorni 1426400528001.51

0.66 €

25000 4 giorni 16708001260001.55.348

0.71 €

25000 4 giorni 18770001370001.55.68

0.74 €

25000 4 giorni 1838500770001.54.6

0.82 €

25000 4 giorni 20985001760001.57.7

0.89 €

25000 4 giorni 2049300985001.55.8

0.89 €

25000 4 giorni 221060001880001.57.98

0.92 €

25000 4 giorni 22528001060001.56.3

1.11 €

25000 4 giorni 261390002470001.510.9

1.11 €

25000 4 giorni 26693001390001.57.798

1.23 €

25000 4 giorni 281670002980001.512.68

1.28 €

25000 4 giorni 28836001670001.59.9

1.45 €

25000 4 giorni 322080003710001.515.7

1.48 €

25000 4 giorni 321040002080001.511.66

1.63 €

25000 4 giorni 382640004710001.520.9

1.69 €

25000 4 giorni 381320002640001.515.144

1.77 €

25000 4 giorni 422850005090001.521.76

1.85 €

25000 4 giorni 421430002850001.517

2.51 €

25000 4 giorni 48349000623000235.8

2.60 €

25000 4 giorni 48174000349000230.6

2.74 €

25000 4 giorni 52372000664000239.8

2.80 €

25000 4 giorni 52186000372000231.56

4.08 €

25000 4 giorni 62468000836000248.46

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico