Pressacavi / Accessori generali, Viti (SHR) per torrette di fissaggio in custodie in plastica (Codici componente)

Pressacavi / Accessori generali, Viti (SHR) per torrette di fissaggio in custodie in plastica
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
significato degli acronimi nella tabella: SD = diametro vite; ND = diametro interno torretta di fissaggio; KD = diametro testa vite. Tutte le misure sono espresse in mm. La maggior parte delle custodie BOPLA in materiale plastico sono dotate, quali punti di fissaggio, di torrette di montaggio senza bussole filettate. A questo merito si dovranno utilizzare viti con filettatura autoformante. Le viti andranno scelte tenendo conto dei diametri interni delle torrette di fissaggio e della profondità dei fori indicati nei disegni (Internet). Poiché le coppie di serraggio per i materiali plastici sono legate alla profondità e alla velocità di avvitamento, alla precisione di disinserzione della coppia dell'avvitatore elettrico, ecc., non è possibile fornire dati precisi circa le coppie di serraggio.
Fornitura:
1 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHR Z B4,​5X7,​8
SHR Z B6,​3X9,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SD ND KD

0.04 €

1 Disponibile 3 giorni 4.54.07.5

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 7.05.512.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico