Indicatori di posizione (21904) (Codici componente)

Indicatori di posizione (21904)
· Lettura diretta dei valori di misura impostati

· Struttura piccola con display molto chiaro

· Ideale per brevi distanze tra i mandrini e diametri degli alberi ridotti

· Resistenza alle temperature fino a 80 °C

· Resistenza alla polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21904-01001111
21904-01001112
21904-01001121
21904-01001122
21904-01001211
21904-01001212
21904-01001221
21904-01001222
21904-01001311
21904-01001312
21904-01001321
21904-01001322
21904-01001411
21904-01001412
21904-01001421
21904-01001422
21904-01002111
21904-01002112
21904-01002121
21904-01002122
21904-01002211
21904-01002212
21904-01002221
21904-01002222
21904-01002311
21904-01002312
21904-01002321
21904-01002322
21904-01002411
21904-01002412
21904-01002421
21904-01002422
21904-01501111
21904-01501112
21904-01501121
21904-01501122
21904-01501211
21904-01501212
21904-01501221
21904-01501222
21904-01501311
21904-01501312
21904-01501321
21904-01501322
21904-01501411
21904-01501412
21904-01501421
21904-01501422
21904-02001111
21904-02001112
21904-02001121
21904-02001122
21904-02001211
21904-02001212
21904-02001221
21904-02001222
21904-02001311
21904-02001312
21904-02001321
21904-02001322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale P=passo
(mm)
Posizione montaggio Conteggio direzione Indicatore dopo una rotazione Punto decimale in posizione Giri massimi

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041110001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1110001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041120001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1120001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041210001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1210001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041220001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1220001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041310001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1310001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041320001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1320001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041410001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1410001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041420001,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero1420001,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004111000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero111000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004112000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero112000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004121000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero121000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004122000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero122000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004131000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero131000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004132000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero132000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004141000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero141000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 2004142000,102500

73.25 €

1 4 giorni Nero142000,102500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5110001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5110001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5120001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5120001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5210001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5210001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5220001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5220001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5310001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5310001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5320001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5320001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5410001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5410001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20041.5420001,51500

73.25 €

1 4 giorni Nero1.5420001,51500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042110002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2110002,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042120002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2120002,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042210002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2210002,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042220002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2220002,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042310002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2310002,01500

73.25 €

1 4 giorni Arancione RAL 20042320002,01500

73.25 €

1 4 giorni Nero2320002,01500

Loading...

Informazioni di base

Type Indicatori di posizione Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio
B=larghezza(mm) 38.5 D=diametro alesaggio(mm) 20 H=altezza(mm) 67.5
L=lunghezza(mm) 48

Supporto tecnico